Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Filtros DN25 PN16-25 Fino + junta

065B7826

Filtros DN25 PN16-25 Fino + junta

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónFiltros DN25 PN16-25 Fino + junta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN25 Fine Mesh
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²]625
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de malla [mm]0.25 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFiltros FV: finos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.042 Kilogramo
Peso neto0.032 Kilogramo
Volumen0.13 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens