Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Filtros DN100 PN16-25 Normal+junta

065B7818

Filtros DN100 PN16-25 Normal+junta

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónFiltros DN100 PN16-25 Normal+junta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4301
Material DescriptionScreens DN100 PN16-25 Normal+gasket
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²]25
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de malla [mm]1.18 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFiltros FV: normales

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.279 Kilogramo
Peso neto0.279 Kilogramo
Volumen6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555866
Proposition 65No significant risk