Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Filtros DN50 PN16-25 Normal+junta

065B7815

Filtros DN50 PN16-25 Normal+junta

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónFiltros DN50 PN16-25 Normal+junta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4301
Material DescriptionFVF Screen DN50 Std Mesh
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de mallas [n/cm²]64
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de malla [mm]0.87 mm
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFiltros FV: normales

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.046 Kilogramo
Peso neto0.046 Kilogramo
Volumen0.318 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555835
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens