Válvula de bola de drenaje FVF-B con cuerpo de latón
065B7802
Válvula de bola DN10 y unidad de reducción
065B7802
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Válvula de bola DN10 y unidad de reducción |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios: productos auxiliares |
| Material del cuerpo | Latón DZR (CuZn36Pb2As) |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Para tamaño de válvula | DN 15-50 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | Válvula de bola de drenaje FVF-B con cuerpo de latón |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.146 Kilogramo |
| Peso neto | 0.116 Kilogramo |
| Volumen | 0.144 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |