Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Módulo magnético DN300

065B7800

Módulo magnético DN300

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMódulo magnético DN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: productos auxiliares
Material del cuerpoBaFe 12019
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN300
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura del medio [°C] [Max]350 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoFVF-M

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.4 Kilogram
Peso neto1.4 Kilogram
Volumen0.752 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702421555569
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens