Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Sistema ACS, TD-S, 80 kW, 200 L

161L1331

THERMODUAL-S 200-80 StS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Altura con cubierta [mm]1595 mm
Altura del paquete [mm]1750 mm
Altura del paquete 2 [mm]500 mm
Anchura con cubierta [mm]790 mm
Anchura del paquete [mm]750 mm
Anchura del paquete 2 [mm]1200 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]80.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]1.52 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]1.37 m³/h
Conexión de dirección primariaHorizontal
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]0.2 A
DescripciónTHERMODUAL-S 200-80 StS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoVertical
Grupo de productosSistema ACS
HomologaciónDVGWCE
Marca de la bomba de ACSGrundfos
Marcado CEYes
Material aislanteEPS con forro de felpa
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material del tanque14571
Material DescriptionThermoDual-S 200-80 StS HEX
Nombre de categoríaSubestaciones de soluciones de tanques
Nombre del controlador de ACSNo Controller
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de viviendas [Max]20
Presión diferencial primario [bar] [Max]16 bar
Característica
Valor
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.11 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]16 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]865 mm
Profundidad del paquete [mm]750 mm
Profundidad del paquete 2 [mm]800 mm
Tamaño de conexión de ACSRp1 1/2"
Tamaño de conexión de circulaciónRp3/4"
Tamaño de conexión del IC26,9 mm
Tamaño de conexión DH26,9 mm
Tamaño de tubería de ACSDN40
Tamaño de tubería de circulaciónDN20
Tamaño de tubería del ICDN20
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]150 °C
Temperatura de suministro recomendada [˚C]70 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de bomba de ACSUPM2K
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICsoldado
Tipo de conexión DHsoldado
Tipo de control de ACSExternal control
Tipo de IC para ACSXB37M-1-26
Tipo de productoTD-S
Volumen del tanque de agua caliente [l]200 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto71 Kilogramo
Peso neto71 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen977.284 Litro
EAN/UPC5715162854327