Sistema ACS, TD-S, 130 kW, 650 L
161L1005
THERMODUAL-S 650-130
161L1005
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de ACS | 1.4404 |
| Altura con cubierta [mm] | 1830 mm |
| Altura del paquete [mm] | 1975 mm |
| Altura del paquete 2 [mm] | 500 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 1050 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1000 mm |
| Anchura del paquete 2 [mm] | 1200 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 130.0 kW |
| Categoría PED | § 4.3 |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 2.48 m³/h |
| Caudal secundario [m3/h] [Max] | 2.23 m³/h |
| Conexión de dirección primaria | Horizontal |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corriente [A] [Max] | 0.4 A |
| Descripción | THERMODUAL-S 650-130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | Vertical |
| Grupo de productos | Sistema ACS |
| Homologación | DVGWCE |
| Marca de la bomba de ACS | Grundfos |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | EPS con forro de felpa |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material del tanque | 14571 |
| Material Description | ThermoDual-S 650-130 v2023 |
| Nombre de categoría | Subestaciones de soluciones de tanques |
| Nombre del controlador de ACS | No Controller |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Número de viviendas [Max] | 67 |
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 25 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 0.09 bar |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 25 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 1165 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 1000 mm |
| Profundidad del paquete 2 [mm] | 800 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | Rp2" |
| Tamaño de conexión de circulación | Rp1" |
| Tamaño de conexión del IC | 26,9 mm |
| Tamaño de conexión DH | 26,9 mm |
| Tamaño de tubería de ACS | DN50 |
| Tamaño de tubería de circulación | DN25 |
| Tamaño de tubería del IC | DN20 |
| Tamaño de tubería DH | DN20 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 150 °C |
| Temperatura de suministro recomendada [˚C] | 70 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | DHW storage & charging |
| Tipo de bomba de ACS | UPM GEO |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión de circulación | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | soldado |
| Tipo de conexión DH | soldado |
| Tipo de control de ACS | External control |
| Tipo de IC para ACS | XB37M-1-40 |
| Tipo de producto | TD-S |
| Volumen del tanque de agua caliente [l] | 650 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 103 Kilogramo |
| Peso neto | 103 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |