Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Sistema ACS, TD-S, 130 kW, 500 L

161L0999

THERMODUAL-S 500-130

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Altura con cubierta [mm]1765 mm
Altura del paquete [mm]1885 mm
Altura del paquete 2 [mm]500 mm
Anchura con cubierta [mm]925 mm
Anchura del paquete [mm]900 mm
Anchura del paquete 2 [mm]1200 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]130.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]2.48 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]2.23 m³/h
Conexión de dirección primariaHorizontal
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]0.4 A
DescripciónTHERMODUAL-S 500-130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoVertical
Grupo de productosSistema ACS
HomologaciónDVGWCE
Marca de la bomba de ACSGrundfos
Marcado CEYes
Material aislanteEPS con forro de felpa
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material del tanque14571
Material DescriptionThermoDual-S 500-130 v2023
Nombre de categoríaSubestaciones de soluciones de tanques
Nombre del controlador de ACSNo Controller
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de viviendas [Max]63
Presión diferencial primario [bar] [Max]25 bar
Característica
Valor
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.09 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]25 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]1065 mm
Profundidad del paquete [mm]900 mm
Profundidad del paquete 2 [mm]800 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSRp1 1/2"
Tamaño de conexión de circulaciónRp1"
Tamaño de conexión del IC26,9 mm
Tamaño de conexión DH26,9 mm
Tamaño de tubería de ACSDN40
Tamaño de tubería de circulaciónDN25
Tamaño de tubería del ICDN20
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]150 °C
Temperatura de suministro recomendada [˚C]70 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de bomba de ACSUPM GEO
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICsoldado
Tipo de conexión DHsoldado
Tipo de control de ACSExternal control
Tipo de IC para ACSXB37M-1-40
Tipo de productoTD-S
Volumen del tanque de agua caliente [l]500 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto100 Kilogramo
Peso neto100 Kilogramo
Volumen1634.964 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162705858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm