Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Sistema ACS, TD-CM, TD-CM, 280kW, mezcla, ECL, cubierta de aislamiento, Wilo, 280 kW

004X1782

TD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Altura del paquete [mm]2000 mm
Altura sin cubierta [mm]1940 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]900 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]280.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal de circulación [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Caudal primario [m3/h] [Max]5.10 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]4.80 m³/h
Circulación de ACS
Conexión de dirección primariaVertical
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]4.0 A
DescripciónTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoVertical
Grupo de productosSistema ACS
HomologaciónDVGWCE
Marca de la bomba de ACSWilo
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Marca de la bomba de circulación de ACSGrundfos
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma dura de PU
Material de la cubiertaEspuma dura de PU
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
Nombre de categoríaSubestaciones de soluciones de tanques
Nombre del controlador de ACSECL 310
Característica
Valor
Nombre del fabricanteDanfoss
Presión de circulación [bar] [Max]0.45 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]10 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]488 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG1 1/2"
Tamaño de conexión de circulaciónG1 1/4"
Tamaño de conexión del ICRp1 1/2"
Tamaño de tubería de ACSDN32
Tamaño de tubería de circulaciónDN25
Tamaño de tubería del ICDN40
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de bomba de ACSSTRATOS PARA Z
Tipo de bomba de calefacciónSTRATOS PARA
Tipo de bomba de circulación de ACSUPM GEO
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión de circulaciónrosca externa
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB59M-1-36
Tipo de productoTD-CM
Versión de la subestaciónTD-CM, 280kW, mezcla, ECL, cubierta de aislamiento, Wilo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto150 Kilogram
Peso neto130 Kilogram
Volumen807.087 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162744253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm