Danfoss logo
Thermoclean

Sistema ACS, TC-DL, 210 kW, Nombre del controlador de ACS: ECL 310, 500 L

004X1620

TC-DL 0500 ECL XB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Altura del paquete [mm]2110 mm
Altura del paquete 2 [mm]1200 mm
Altura sin cubierta [mm]2090 mm
Anchura del paquete [mm]900 mm
Anchura del paquete 2 [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]2060 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]210.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal de circulación [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Caudal primario [m3/h] [Max]6.48 m³/h
Caudal secundario [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Circulación de ACS
Conexión de dirección primariaVertical
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]4.0 A
DescripciónTC-DL 0500 ECL XB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoVertical
Grupo de productosSistema ACS
HomologaciónDVGWCE
Marca de la bomba de ACSWilo
Marcado CEYes
Material aislanteEPS con forro de felpa
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material del tanque1.4571
Material DescriptionTC-DL 0500 ECL XB
Nombre de categoríaSistemas antilegionela
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Presión de circulación [bar] [Max]-0.20 bar
Característica
Valor
Presión diferencial primario [bar] [Max]12 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.22 bar
Presión diferencial secundario [bar] [Max]0.58 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]25 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad del paquete [mm]900 mm
Profundidad del paquete 2 [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]825 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG2 3/8"
Tamaño de conexión de circulaciónG1 3/4"
Tamaño de conexión del IC48,3/60,3 mm
Tamaño de conexión DH48,3/60,3mm
Tamaño de tubería de ACSDN50
Tamaño de tubería de circulaciónDN40
Tamaño de tubería del ICDN40/DN50
Tamaño de tubería DHDN40/DN50
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de bomba de ACSSTRATOS PARA Z
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión de circulaciónrosca externa
Tipo de conexión del ICsoldado
Tipo de conexión DHsoldado
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB59M-1-70
Tipo de productoTC-DL
Volumen del tanque de agua caliente [l]500 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto230 Kilogram
Peso neto230 Kilogram
Volumen1407.869 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162745090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm