Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accesorios ACS, Aislantes, Aislamiento para SE-4000, Neodul 100/20

640U4965

4000 L, Material aislante: EPS con forro de felpa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]1800 mm
Anchura del paquete [mm]2420 mm
Aprobado por ULNo
Contiene bateríasNo
DescripciónAislamiento para SE-4000, Neodul 100/20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseñosuelto
Grupo de productosAccesorios ACS
Material aislanteEPS con forro de felpa
Material de la cubiertaEPS + felpa
Material DescriptionINS.F. SE 4000 Neodul 100/20
Nombre de categoríaAislantes
Característica
Valor
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line32
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Temperatura de suministro recomendada [˚C]70 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de productoTanques, amortiguadores y calentadores
Volumen del tanque de agua caliente [l]4000 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto60 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255210283
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens