Accesorios ACS, Aislantes, Aislamiento para SE-3500, Neodul 100/20
640U4964
3500 L, Material aislante: EPS con forro de felpa
640U4964
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 1600 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 2420 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Aislamiento para SE-3500, Neodul 100/20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | suelto |
| Grupo de productos | Accesorios ACS |
| Material aislante | EPS con forro de felpa |
| Material de la cubierta | EPS + felpa |
| Material Description | INS.F. SE 3500 Neodul 100/20 |
| Nombre de categoría | Aislantes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad del paquete [mm] | 600 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Temperatura de suministro recomendada [˚C] | 70 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de aplicación | DHW storage & charging |
| Tipo de conexión de circulación | rosca interna |
| Tipo de producto | Tanques, amortiguadores y calentadores |
| Volumen del tanque de agua caliente [l] | 3500 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 56 Kilogramo |
| Peso neto | 56 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210245 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |