Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accesorios ACS, Calentadores ACS, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Material aislante: EPS con forro de felpa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4571
Altura con cubierta [mm]2075 mm
Altura del paquete [mm]2195 mm
Altura sin cubierta [mm]2075 mm
Anchura con cubierta [mm]1050 mm
Anchura del paquete [mm]1100 mm
Anchura sin cubierta [mm]850 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]59.0 kW
Categoría PEDII
Caudal primario [m3/h] [Max]3.56 m³/h
Conexión de dirección primariaHorizontal
Contiene bateríasNo
DescripciónSE-R 1000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoVertical
Grupo de productosAccesorios ACS
HomologaciónCEPED
Marcado CEYes
Material aislanteEPS con forro de felpa
Material de la cubiertaEPS + felpa
Material de soldadura del IC de ACSStainless steel tank with coil inside
Material del tanque1.4571
Material DescriptionSE-R 1000
Nombre de categoríaCalentadores ACS
Número de viviendas [Max]36
Característica
Valor
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.11 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]1050 mm
Profundidad del paquete [mm]1100 mm
Profundidad sin cubierta [mm]850 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de ACSRp2"
Tamaño de conexión de circulaciónRp3/4"
Tamaño de conexión del ICR1 1/4"
Tamaño de conexión DHR1 1/4"
Tamaño de tubería de ACSDN50
Tamaño de tubería de circulaciónDN20
Tamaño de tubería del ICDN32
Tamaño de tubería DHDN32
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Temperatura de suministro recomendada [˚C]70 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca externa
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de productoTanques, amortiguadores y calentadores
Volumen del tanque de agua caliente [l]1000 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto180 Kilogramo
Peso neto180 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens