Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accesorios ACS, Calentadores ACS, SE-RG0750

640U4937

750 L, Material aislante: EPS con forro de felpa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacción1.4571
Altura con cubierta [mm]1830 mm
Altura del paquete [mm]1950 mm
Altura sin cubierta [mm]1830 mm
Anchura con cubierta [mm]1000 mm
Anchura del paquete [mm]1100 mm
Anchura sin cubierta [mm]800 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]55.0 kW
Categoría PEDII
Caudal primario [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Conexión de dirección primariaHorizontal
Contiene bateríasNo
DescripciónSE-RG0750
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoVertical
Grupo de productosAccesorios ACS
HomologaciónCEPED
Marcado CEYes
Material aislanteEPS con forro de felpa
Material de la cubiertaEPS + felpa
Material de soldadura del IC de ACSStainless steel tank with coil inside
Material del tanque1.4571
Material DescriptionSE-RG 750
Nombre de categoríaCalentadores ACS
Número de viviendas [Max]29
Característica
Valor
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.11 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]1000 mm
Profundidad del paquete [mm]1100 mm
Profundidad sin cubierta [mm]800 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de ACSRp2"
Tamaño de conexión de circulaciónRp1"
Tamaño de conexión del ICR1"
Tamaño de conexión DHR1"
Tamaño de tubería de ACSDN50
Tamaño de tubería de circulaciónDN25
Tamaño de tubería del ICDN25
Tamaño de tubería DHDN25
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Temperatura de suministro recomendada [˚C]70 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca externa
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de productoTanques, amortiguadores y calentadores
Volumen del tanque de agua caliente [l]750 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto145 Kilogramo
Peso neto145 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens