Accesorios ACS, Módulo primario, VS06 para TD-/LM-S
004U1526
2.93 m³/h
004U1526
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 198 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 240 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 376 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 237 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría PED | § 4.3 |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 2.93 m³/h |
| Conexión de dirección primaria | Todo |
| Contiene baterías | No |
| Corriente [A] [Max] | 0.0 A |
| Descripción | VS06 para TD-/LM-S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | suelto |
| Grupo de productos | Accesorios ACS |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | Espuma dura de PU |
| Material Description | PRI-MODUL_VS06 F. TD-/LM-S |
| Nombre de categoría | Distribuidores y juegos de tuberías |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 0.09 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 25 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad del paquete [mm] | 376 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 120 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 26,9/42,4 mm |
| Tamaño de conexión DH | 26,9/42,4 mm |
| Tamaño de tubería DH | DN20/DN32 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 150 °C |
| Temperatura de suministro recomendada [˚C] | 75 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | DHW storage & charging |
| Tipo de conexión del IC | soldado |
| Tipo de conexión DH | soldado |
| Tipo de producto | Módulo primario |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 50 Kilogramo |
| Peso neto | 40 Kilogramo |
| Volumen | 9 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |