Danfoss logo
Primary module

Accesorios ACS, Módulo primario, VS04 para TD-/LM-S

004U1524

1.95 m³/h

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]198 mm
Altura sin cubierta [mm]240 mm
Anchura del paquete [mm]376 mm
Anchura sin cubierta [mm]153 mm
Aprobado por ULNo
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]1.95 m³/h
Conexión de dirección primariaTodo
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]0.0 A
DescripciónVS04 para TD-/LM-S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseñosuelto
Grupo de productosAccesorios ACS
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma dura de PU
Material DescriptionPRI-MODUL_VS04 F. TD-/LM-S
Nombre de categoríaDistribuidores y juegos de tuberías
Nombre del fabricanteDanfoss
Característica
Valor
Presión diferencial primario [bar] [Max]25 bar
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]0.17 bar
Presión nominal primario [bar]25 bar
Presión primario [bar] [Max]25 bar
Product line32
Profundidad del paquete [mm]376 mm
Profundidad sin cubierta [mm]120 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC26,9 mm
Tamaño de conexión DH26,9 mm
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]150 °C
Temperatura de suministro recomendada [˚C]75 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de conexión del ICsoldado
Tipo de conexión DHsoldado
Tipo de productoMódulo primario

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto50 Kilogramo
Peso neto40 Kilogramo
Volumen9 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162699386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm