Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Sistema ACS, Legiomin®, 150 kW, 1000 L

161L1327

LEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]150.0 kW
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónLEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSistema ACS
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX
Nombre del controlador de ACSNo Controller
Característica
Valor
Presión diferencial primario [bar] [Max]16 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión primario [bar] [Max]16 bar
Product line32
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de control de ACSExternal control
Tipo de IC para ACSXB37M-1-50
Tipo de productoLegiomin®
Volumen del tanque de agua caliente [l]1000 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto175 Kilogramo
Peso neto175 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2932.5 Litro
EAN/UPC5715255210610