Sistema ACS, Legiomin®, 80 kW, 500 L
161L1322
LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
161L1322
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 80.0 kW |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Sistema ACS |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed stainless steel |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX |
| Nombre del controlador de ACS | No Controller |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Tipo de aplicación | DHW storage & charging |
| Tipo de control de ACS | External control |
| Tipo de IC para ACS | XB37M-1-26 |
| Tipo de producto | Legiomin® |
| Volumen del tanque de agua caliente [l] | 500 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 103 Kilogramo |
| Peso neto | 103 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1984.5 Litro |
| EAN/UPC | 5715255210474 |