Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Sistema ACS, Legiomin®, 100 kW, 350 L

161L1284

LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]100.0 kW
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónLEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSistema ACS
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
Nombre del controlador de ACSNo Controller
Product line32
Tipo de aplicaciónDHW storage & charging
Tipo de control de ACSExternal control
Tipo de IC para ACSXB37M-1-30
Tipo de productoLegiomin®
Volumen del tanque de agua caliente [l]350 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto91 Kilogramo
Peso neto91 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162736555