Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
267B0048
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 10 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Unidad del contador |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Metering unit |
| Tipo de producto | Modular Metering Unit |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.5 Kilogramo |
| Peso neto | 2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 22.096 Litro |
| EAN/UPC | 5702424648237 |