Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0004

Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de fábrica [kPa]30 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min]20 KPa
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónHeating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosUnidad del contador
Marcado CENo
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Característica
Valor
Material DescriptionHeating set PV60 DN25 130 MMU
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]250 KPa
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Min]60 KPa
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 25
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tipo de aplicaciónMetering unit
Tipo de productoModular Metering Unit
Tipos de conexiónRosca interna

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4 Kilogramo
Peso neto3.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen16.875 Litro
EAN/UPC5702424626914