Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
267B0000
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contador | Prepared for water meter |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Función de cierre | Sí |
| Grupo de productos | Unidad del contador |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Metering unit |
| Tipo de producto | Modular Metering Unit |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Válvula de retención integrada | Sí |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Kilogramo |
| Peso neto | 0.9 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.158 Litro |
| EAN/UPC | 5702424626877 |