Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0032

Metering unit BD DN20
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 10
Contiene bateríasNo
DescripciónMetering unit BD DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosUnidad del contador
Material DescriptionMetering Unit BD DN20
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónMetering unit
Tipo de productoMetering unit in cabinet

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto17 Kilogramo
Peso neto14.4 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen16.4 Litro
EAN/UPC5702424645717