Metering unit in cabinet
267B0027
Metering unit PV60 DN32
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
267B0027
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 10 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Metering unit PV60 DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Unidad del contador |
| Material Description | Metering Unit PV60 DN32 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Tamaño de válvula | DN 32 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Metering unit |
| Tipo de producto | Metering unit in cabinet |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.5 Kilogramo |
| Peso neto | 15.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 75.14 Litro |
| EAN/UPC | 5702424644543 |