Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0025

Metering unit PV60 DN20
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 10
Contiene bateríasNo
DescripciónMetering unit PV60 DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosUnidad del contador
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN20
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónMetering unit
Tipo de productoMetering unit in cabinet

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto13 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen73.984 Litro
EAN/UPC5702424644529