Danfoss logo
Water heater Termix One-B fully insulated

Termix One-B FI, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: AVTB

144B3398

Tipo de producto: Termix One-B FI, Tipo 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]435 mm
Altura sin cubierta [mm]435 mm
Anchura con cubierta [mm]355 mm
Anchura sin cubierta [mm]355 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix One Tipo 1 con aislamiento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix One 1 cover insul.
N.° de expediente SCIP18a02313-7e2a-4307-9a51-e296c1c8b6b1
Nombre del controlador de ACSAVTB
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix One 1 cover insul.
Opción de cubiertaSin
Presión estática de AFS [bar] [Min]0.5 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]195 mm
Profundidad sin cubierta [mm]195 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]100 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G ext.
Tipo de conexión DHRosca G ext.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de IC para ACST22-2 16/16 G3/4" VP
Tipo de productoTermix One-B FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]1.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10 Kilogramo
Peso neto9 Kilogramo
Volumen33.506 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560887031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm