Termix One-B
Módulo de intercambio para viviendas unifamiliares y edificios de hasta 10 apartamentos.
Features and benefits
- Agua caliente instantánea
- Regulación de ACS con control termostático
- Potencia: Hasta 90 kW en ACS
- ACS en cantidad suficiente
- Funcionamiento independiente de la presión y el caudal
- Mínimo espacio para su instalación
- Tuberías e intercambiador fabricados en acero inoxidable
- Mínimo riesgo en la formación de depósitos y bacterias