Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144B3975

Tipo de producto: Termix Novi, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]432 mm
Altura sin cubierta [mm]432 mm
Anchura con cubierta [mm]315 mm
Anchura sin cubierta [mm]300 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSExtra
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix Novi Tipo 1 con cubierta IHPT/GTU/aisl.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en gris
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap
N.° de expediente SCIP7c2c3305-a30b-4d79-9410-c71f43a57870
Nombre del controlador de ACSIHPT
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap
Opción de cubiertaIncluido/a
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]165 mm
Profundidad sin cubierta [mm]155 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G ext.
Tipo de conexión DHRosca G ext.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de IC para ACSXB06H-1 26 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix Novi
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h
Válvula de control de ACSIHPT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10 Kilogramo
Peso neto9 Kilogramo
Volumen22.973 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560672699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm