Danfoss logo
144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, Nombre del controlador de ACS: ECL

144H2357

Tipo de producto: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 30
Altura con cubierta [mm]890 mm
Anchura con cubierta [mm]905 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaBottom + option for top conn
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónFully insulated Instantaneous water heater
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EPD disponibleYes
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionBV-FI type 4 E-CP
N.° de expediente SCIP2ef464df-276a-4226-831c-ec668c1af933
Nombre del controlador de ACSECL
Nombre del producto en el expediente SCIPBV-FI type 4 E-CP
Opción de cubiertaNo
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG1"
Tamaño de conexión de circulaciónG3/4"
Tamaño de conexión DHG1"
Tamaño de tubería de ACSØ28
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACST137H-1 30 G1"*20 H
Tipo de productoTermix BV-FI
Tipo del tamaño de la estaciónType 4 E-CP
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]6.30 m³/h
Válvula de control de ACSAVQM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto59 Kilogramo
Volumen322.18 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561327932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm