Danfoss logo
Termix BV dimensional drawing

Termix BV E, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: ECL110

144H4122

Tipo de producto: Termix BV E, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 30
Altura con cubierta [mm]0 mm
Altura sin cubierta [mm]1000 mm
Anchura con cubierta [mm]0 mm
Anchura sin cubierta [mm]1500 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónBV-unit 32E 8th Lock
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionBV-unit 32E 8th Lock
Nombre del controlador de ACSECL110
Nombre del producto en el expediente SCIPBV-unit 32E 8th Lock
Opción de cubiertaNo
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]0 mm
Profundidad sin cubierta [mm]450 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1 1/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión DH1 1/4"
Tamaño de tubería de ACSDN32
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería DHDN32
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G ext.
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión DHRosca G ext.
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACST137H-1 90 G1"*20 H
Tipo de productoTermix BV E
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]12.50 m³/h
Válvula de control de ACSAVQM -32

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto58 Kilogramo
Volumen540 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715628409382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm