Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: ECL110

144H2729

Tipo de producto: Termix BV E, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 30
Altura con cubierta [mm]0 mm
Altura sin cubierta [mm]1000 mm
Anchura con cubierta [mm]0 mm
Anchura sin cubierta [mm]1500 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónInstantaneous water heater with heat exchanger
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
N.° de expediente SCIP6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
Nombre del controlador de ACSECL110
Nombre del producto en el expediente SCIPBV.Unit 50/40E
Característica
Valor
Opción de cubiertaNo
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]0 mm
Profundidad sin cubierta [mm]450 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG1 1/2"
Tamaño de conexión de circulaciónG1"
Tamaño de conexión DHDN50
Tamaño de tubería de ACSDN40
Tamaño de tubería de circulaciónØ28
Tamaño de tubería DHDN50
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB59M-1 100 G2"*50 H
Tipo de productoTermix BV E
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]20.00 m³/h
Válvula de control de ACSAVQM2 -50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto110 Kilogramo
Peso neto100 Kilogramo
Volumen0.675 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm