Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tipo 8 T-CP, Nombre del controlador de ACS: AVTB 20 + AVTB 25

144B3957

Tipo de producto: Termix BV T, Tipo 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 25

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]1000 mm
Altura sin cubierta [mm]1000 mm
Anchura con cubierta [mm]950 mm
Anchura sin cubierta [mm]800 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSIncluido/a
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix BV, tipo 8, T-CP
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionBV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100
N.° de expediente SCIPfc29773e-cde0-4622-a1bb-e2fd3274605b
Nombre del controlador de ACSAVTB 20 + AVTB 25
Nombre del producto en el expediente SCIPBV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100
Característica
Valor
Opción de cubiertaExtra
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]525 mm
Profundidad sin cubierta [mm]340 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ28
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de IC para ACST137L-1 60 G1"*20 H
Tipo de productoTermix BV T
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 8 T-CP
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]5.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto59 Kilogramo
Volumen80.784 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560672927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm