EvoFlat WSS, Tipo 2
145G0318
EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
145G0318
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover |
| Nombre del controlador de ACS | TPC-M |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de aplicación | Instantaneous DHW |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de producto | EvoFlat WSS |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.434 Kilogram |
| Peso neto | 14.233 Kilogram |
| Volumen | 78.736 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |