Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Inferior, Tipo 1

145G0267

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EvoFlat WSS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]575 mm
Altura sin cubierta [mm]575 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Circuito de mezcla - controlTermostato
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Profundidad sin cubierta [mm]105 mm
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoEvoFlat WSS
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto16.514 Kilogramo
Peso neto15 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen82.11 Litro
EAN/UPC5702428551267