Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Inferior, 53 kW, Tipo 2

145G0220

EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]575 mm
Altura sin cubierta [mm]575 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Bypass de veranoSí
Capacidad ACS [kW] [Max]53 kW
Circulación de ACSNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Profundidad sin cubierta [mm]105 mm
Salida de aireSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoEvoFlat WSS
Tipo de sistema de calefacción.DHW only
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.695 Kilogramo
Peso neto10.495 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm