Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Inferior, Tipo 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EvoFlat WSA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]600 mm
Altura del paquete [mm]600 mm
Altura sin cubierta [mm]595 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura del paquete [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]595 mm
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSIncluido/a
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Marca de la bomba de recirculación ACSWilo
Material aislanteEspuma EPP
Material de la cubiertaEspuma EPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material de soldadura del IC de calefacciónAcero inoxidable
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Característica
Valor
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaIncluido/a
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Profundidad del paquete [mm]150 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de bomba de recirculación ACSYONOS PARA Z15/7 RK
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoEvoFlat WSA
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.514 Kilogramo
Peso neto17 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen82.11 Litro
EAN/UPC5702428551311