EvoFlat WSA, Tipo 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EvoFlat WSA
145G0210
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Circuito de mezcla - control | Termostato |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Nombre del controlador de ACS | TPC-M |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Instantaneous DHW |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de producto | EvoFlat WSA |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.495 Kilogramo |
| Peso neto | 10.295 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 82.11 Litro |
| EAN/UPC | 5702424653972 |