Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Tipo 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EvoFlat WSA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Circuito de mezcla - controlTermostato
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de productosSubestaciones
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoEvoFlat WSA
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.195 Kilogramo
Peso neto8.995 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen82.11 Litro
EAN/UPC5702424653965