Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Inferior, 45 kW, Tipo 1

183B3000

EvoFlat 4,0 W1, composite, ACS HEX cobre tipo 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Bypass de veranoSí
Capacidad ACS [kW] [Max]45 kW
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat 4,0 W1, composite, ACS HEX cobre tipo 1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W1
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Opción de cubiertaWhite-lacquered steel sheet
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Salida de aireSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoEvoFlat 4.0 W
Tipo de sistema de calefacción.DHW only
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
TuberíasPPS composite
Water hammer arresterOptional

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.9 Kilogramo
Peso neto8.7 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424600020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm