Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Electronic), Type 5, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0371

16 bar, 110 °C, VM2 25

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 30
Altura con cubierta [mm]897 mm
Altura sin cubierta [mm]897 mm
Anchura con cubierta [mm]750 mm
Anchura sin cubierta [mm]750 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]200.0 kW
Capacidad ACS [kW] [Max]200 kW
Circulación de ACSSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Marca de la bomba de ACSGrundfos
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 5
Nombre del controlador de ACSECL 310 / A217
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]400 mm
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión DH1 1/4"
Tamaño de tubería de ACSØ28
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de bomba de ACSUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca externa
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de IC para ACSXB37H-1 70
Tipo de productoAkva Therm 28 (Electronic)
Tipo del tamaño de la estaciónType 5
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]8.00
Válvula de control de ACSVM2 25

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto58 Kilogramo
Peso neto56 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162537664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm