Danfoss logo
Akva Therm 22

Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: AVTB 20

145G0361

Tipo 1, 16 bar, 110 °C, AVTB 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]675 mm
Altura sin cubierta [mm]675 mm
Anchura con cubierta [mm]670 mm
Anchura sin cubierta [mm]628 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]70.0 kW
Capacidad ACS [kW] [Max]70 kW
Circulación de ACSSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónAkva Therm 22 M30 AVTB EXPORT
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Marca de la bomba de ACSGrundfos
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 22 M30 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 1
Nombre del controlador de ACSAVTB 20
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ22
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería DHØ22
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de bomba de ACSUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión de circulaciónrosca externa
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de IC para ACSXB37M-1 30
Tipo de productoAkva Therm 22 (Thermostatic)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.40

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Volumen149.243 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424692650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm