Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Akva Lux, Tipo 1

145B4065

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Akva Lux

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoAkva Lux
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524872