Danfoss logo
145B2058_62_64_Akva_Lux_FSS

Akva Lux, Inferior, Tipo 1

145B2064

Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Akva Lux

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]740 mm
Altura del paquete [mm]620 mm
Altura sin cubierta [mm]616 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura del paquete [mm]580 mm
Anchura sin cubierta [mm]616 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW]78 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSExtra
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPL
DescripciónAkva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Información adicionalACSCAL directa con controlador de presión diferencialAislamiento para tuberíasActuadores térmicos TWA-A NCVálvula de zona
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Característica
Valor
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Nombre del controlador de ACSPTC
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]200 mm
Profundidad del paquete [mm]150 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG3/4"
Tamaño de conexión DHG3/4"
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de IC para ACSXB37
Tipo de productoAkva Lux
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto20 Kilogramo
Peso neto19.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen75 Litro
EAN/UPC5702424653750