Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Inferior, Tipo 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Akva Lux

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]620 mm
Anchura del paquete [mm]580 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW]78 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSExtra
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPL
DescripciónAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Información adicionalACSCAL directa con controlador de presión diferencialAislamiento para tuberíasActuadores térmicos TWA-A NCVálvula de zona
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Nombre del controlador de ACSPTC
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad del paquete [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DHG3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial + válvula de zona
Tipo de IC para ACSXB37
Tipo de productoAkva Lux II
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto20 Kilogramo
Peso neto19.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen75 Litro
EAN/UPC5702424653712