Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Tipo 3, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

145G0055

Tipo de producto: Akva Les II, Tipo 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]463 mm
Altura del paquete [mm]210 mm
Altura sin cubierta [mm]463 mm
Anchura con cubierta [mm]310 mm
Anchura del paquete [mm]480 mm
Anchura sin cubierta [mm]306 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]62.0 kW
Capacidad ACS [kW] [Max]41 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]22 kW
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]210 mm
Profundidad del paquete [mm]345 mm
Profundidad sin cubierta [mm]190 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca externa
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 60
Tipo de productoAkva Les II
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.5 Kilogramo
Peso neto9 Kilogramo
Volumen38.088 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm