Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo H (A237), Tipo 2

145F4194

Tipo de producto: VXi Solo H (A237), Tipo 2, 16 bar, 120 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 13
Altura con cubierta [mm]980 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]980 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]30.0 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVXi-Solo H, ECL310/A230, Tipo 2, con cubierta frontal de aislamiento de EPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Información adicionalCubierta frontal de EPP con aislamientoFunción de seguridad
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaPolypropylene
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 2 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 2, STW
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A237
Potencia de calefacción [kW]30 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]360 mm
Profundidad del paquete [mm]620 mm
Profundidad sin cubierta [mm]360 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoVXi Solo H (A237)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38 Kilogramo
Peso neto36 Kilogramo
Volumen2.175 Hectolitro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm