Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Tipo 1, Nombre del controlador de calefacción: AVTB

IS99501050

Tipo de producto: Termix VX Snowmelting, Tipo 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAVTB
Altura sin cubierta [mm]790 mm
Anchura sin cubierta [mm]565 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVTB
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
N.° de expediente SCIPd782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónAVTB
Nombre del producto en el expediente SCIPTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Opción de cubiertaSin
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de IC para calefacciónT24-1 40 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix VX Snowmelting
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto30 Kilogramo
Peso neto29 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm