Subestaciones, DSU Pro, Biomasa, HT_EM_AT, 120 kW
200B2015
200B2015
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 120.0 kW |
| Categoría EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Top and bottom |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Superior e inferior |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DSU Pro 120 L I260 ECL310 |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tipo de control del IC | ECL 310 |
| Tipo de producto | DSU Pro |
| Versión de la subestación | Biomasa, HT_EM_AT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 1 Kilogramo |