Subestaciones, DSP1 SMALL, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310
146B5826
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
146B5826
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Conexión de dirección primaria | Top & Bottom |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| Grupo de productos | Subestaciones |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de producto | DSP1 SMALL |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Kilogramo |
| Peso neto | 40 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 219.734 Litro |
| EAN/UPC | 5715162739754 |