Subestaciones, DSP1 SMALL, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310
146B2968
DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE
146B2968
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
| Altura con cubierta [mm] | 1405 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 1405 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 490 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 490 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 16.0 kW |
| Categoría PED | § 4.3 |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 0.70 m³/h |
| Caudal secundario [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Conexión de dirección primaria | Top & Top |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Homologación | CE |
| Marca de la bomba de ACS | Grundfos |
| Marca de la bomba de calefacción | Grundfos |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante del cable | Espuma dura de PU |
| Material de la cubierta | Lámina metálica |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE |
| Nombre de categoría | Subestaciones de calefacción indirecta |
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
| Número de circuitos de calefacción | 1 |
| Opción de cubierta | Sí |
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 1 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 0.55 bar |
| Presión diferencial secundario [bar] [Max] | 0.48 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 12 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 333 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 324 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | DN20 |
| Tamaño de tubería del IC | DN20 |
| Tamaño de tubería DH | DN20 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 100 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating |
| Tipo de bomba de ACS | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Tipo de bomba de calefacción | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca externa |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para calefacción | XB06H-1-16 |
| Tipo de producto | DSP1 SMALL |
| Tipo de sensor del contador de energía | vaina de 6 mm |
| Versión de la subestación | 16kW, LT, HE , TWE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Kilogram |
| Peso neto | 40 Kilogram |
| Volumen | 158.863 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |